Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 8M

034G8304

null: 12, Električni konektor: JST XHP-6, Dužina kabla [m]: 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za koračni ventil
Dužina kabla [in]118.10 in
Dužina kabla [m]3.000 m
Električni konektorJST XHP-6
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Klasa izolacijeB
Količina po formatu pakovanja12 pc
Korišćeno za proizvodETS 8M
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaETS 8M
Naziv proizvodaŠpulna elektronskog ekspanzionog ventila
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjecURus
Opseg jačine struje [A]0.26 A
Otpor namotaja [om]46.0 Ohm
Potrošnja[W]4.1 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip motoraUni-polar
Tip proizvodaETS 8M
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.192 Kilogram
Zapremina0.858 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424595234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm