Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M
034G3877
null: 12, Korišćeno za proizvod: ETS 5M, Električni konektor: JST XHP-6, Dužina kabla [m]: 4
034G3877
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| Dužina kabla [in] | 157.48 in |
| Dužina kabla [m] | 4.000 m |
| Dužina zaštitne cevi [mm] | 3800.0 mm |
| Električni konektor | JST XHP-6 |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Korišćeno za proizvod | ETS 5METS 5T |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | ETS 5METS 5T |
| Naziv proizvoda | Špulna elektronskog ekspanzionog ventila |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Opseg jačine struje [A] | 0.24 A |
| Otpor namotaja [om] | 50.0 Ohm |
| Potrošnja[W] | 2.8 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tip motora | Uni-polar |
| Tip proizvoda | ETS 5M |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.204 Kilogram |
| Neto težina | 0.165 Kilogram |
| Zapremina | 0.984 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |