Danfoss logo
WEB034G1510

Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M

034G3874

Tip motora: Dvopolno, null: 12, Korišćeno za proizvod: ETS 5M, Dužina kabla [m]: 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
Dužina kabla [in]78.74 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Dužina zaštitne cevi [mm]1800.0 mm
Električni konektorMC-RA3.5H04C-0001
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Klasa izolacijeB
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilni Danfoss kontroloriEKE100
Korišćeno za proizvodETS 5METS 5T
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin M/20
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaETS 5METS 5T
Naziv proizvodaŠpulna elektronskog ekspanzionog ventila
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Opseg jačine struje [A]0.24 A
Otpor namotaja [om]50.0 Ohm
Potrošnja[W]2.8 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip motoraDvopolno
Tip proizvodaETS 5M

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm