Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M
034G3862
Tip motora: Dvopolno, null: 12, Korišćeno za proizvod: ETS 5M, Dužina kabla [m]: 2
034G3862
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| Dužina kabla [in] | 78.74 in |
| Dužina kabla [m] | 2.000 m |
| Dužina zaštitne cevi [mm] | 1800.0 mm |
| Električni konektor | MC-RA3.5H04C-0001 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kompatibilni Danfoss kontrolori | EKE100 |
| Korišćeno za proizvod | ETS 5METS 5T |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin I/24 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | ETS 5METS 5T |
| Naziv proizvoda | Špulna elektronskog ekspanzionog ventila |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Opseg jačine struje [A] | 0.24 A |
| Otpor namotaja [om] | 50.0 Ohm |
| Potrošnja[W] | 2.8 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip motora | Dvopolno |
| Tip proizvoda | ETS 5M |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.131 Kilogram |
| Neto težina | 0.096 Kilogram |
| Zapremina | 0.9 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |