Danfoss logo
Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M-product-details

Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M

034G3809

null: 21.1, Korišćeno za proizvod: ETS 5M, Dužina kabla [m]: 0.11

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]27.55 in
Dužina kabla [m]0.110 m
Električni konektor05R-JWPF-HHLE-D
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Klasa izolacijeB
Količina po formatu pakovanja60 pc
Korišćeno za proizvodETS 5M
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Naziv proizvodaŠpulna elektronskog ekspanzionog ventila
Opseg jačine struje [A]0.11 A
Otpor namotaja [om]187.0 Ohm
Potrošnja[W]2.4 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC21.10 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaETS 5M

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Gram
Neto težina50.8 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162794852