Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Elektronski regulacioni ventil, CCMT 16

027H8241

Rashladna sredstva: R744; R134a, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Tip priključka: LEM, ODF, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 44

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vrednost [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]90.00 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi]1305.0 psi
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja44 pc
Kv vrednost [m³/h]1.600 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Može da se servisiraElectric valve spare parts
Naziv proizvodaElektronski regulacioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCCMT
OdobrenjeUAcURus
Opis proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Standard priključkaEN10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip priključkaLEM, ODF
Tip proizvodaCCMT 16
UL ocenaYes
Veličina konekcije - lemljenje [in]1 1/8 in
Veličina konekcije - zavarivanje [in]1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.318 Kilogram
Neto težina2.558 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm