Elektronski regulacioni ventil, CCMT 24
027H8232
Rashladna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Tip priključka: LEM, ODF, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
027H8232
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv vrednost [gal/min] | 2.784 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] | 90.00 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] | 1305.0 psi |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Može da se servisira | Electric valve spare parts |
| Naziv proizvoda | Elektronski regulacioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CCMT |
| Odobrenje | UAcURus |
| Opis proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR134aR744 |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Standard priključka | EN10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip priključka | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | CCMT 24 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije - lemljenje [in] | 1 1/8 in |
| Veličina konekcije - zavarivanje [in] | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.968 Kilogram |
| Neto težina | 2.027 Kilogram |
| Zapremina | 7.383 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |