Elektronski regulacioni ventil, CCMT 8L
027H7272
Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.8, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Tip priključka: LEM, ODF, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 9
027H7272
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.925 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] | 90.00 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] | 1305.0 psi |
| Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Može da se servisira | Electric valve spare parts |
| Naziv proizvoda | Elektronski regulacioni ventil |
| Odobrenje | EACUA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | EN10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tip priključka | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | CCMT 8L |
| Veličina konekcije - lemljenje [in] | 7/8 in |
| Veličina konekcije - zavarivanje [in] | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.8 Kilogram |
| Neto težina | 0.672 Kilogram |
| Zapremina | 2.236 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |