Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektronski regulacioni ventil, CCMT 5L

027H7245

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.48, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Tip priključka: LEM, ODF, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 9

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.555 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]90.00 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi]1305.0 psi
Dodaci za proizvodElectric valve accessories
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja9 pc
Kv vrednost [m³/h]0.480 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Može da se servisiraElectric valve spare parts
Naziv proizvodaElektronski regulacioni ventil
OdobrenjeEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]131 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip priključkaLEM, ODF
Tip proizvodaCCMT 5L
Veličina konekcije - lemljenje [in]5/8 in
Veličina konekcije - zavarivanje [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.785 Kilogram
Neto težina0.603 Kilogram
Zapremina2.236 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428679084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm