Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Ventil manometra, SNV-ST

148B6607

Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT, Veličina ulazne konekcije [in]: 3/8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNPT
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeNPT
Ulaz interni/eksterniInterno
Veličina izlazne konekcije[in]3/8
Veličina ulazne konekcije [in]3/8
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.56 Kilogram
Neto težina0.559 Kilogram
Zapremina0.884 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm