Danfoss logo
SNV Gauge valves

Ventil manometra, SNV-SS

148B6545

Tip ulazne konekcije: G, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [in]: 1/2 A

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Dodatne informacijeKonektori manometra
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)67
Interna/eksterna izlazna konekcijaEksterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN zaustavni igličasti Vent
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeG
Tip proizvodaSNV-SS
Tip ulazne konekcijeG
Ulaz interni/eksterniEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 A
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 A
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.736 Kilogram
Neto težina0.524 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.376 Liter
EAN/UPC5702428975407