Ventil manometra, SNV-ST
148B4772
Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT, Veličina ulazne konekcije [in]: 1/4
148B4772
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Farba u boji | Cr3 / TLP |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Identični proizvod | 148B3746 |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Interno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT/ICS Adapter |
| Materijal tela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Ventil manometra |
| Odobrenje | EACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Zaustavno igličasti ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | NPT |
| Tip proizvoda | SNV-ST |
| Tip ulazne konekcije | NPT |
| Ulaz interni/eksterni | Eksterno |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1/4 |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/4 |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.644 Kilogram |
| Neto težina | 0.598 Kilogram |
| Zapremina | 2.359 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |