Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Ventil manometra, SNV-ST

148B4575

Tip ulazne konekcije: Prsten za sečenje, Tip izlazne konekcije: Prsten za sečenje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Identični proizvod148B4177
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]150 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaDIN 3861DIN 3901
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijePrsten za sečenje
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijePrsten za sečenje
Veličina izlazne konekcije[mm]10.0 mm
Veličina ulazne konekcije [mm]10.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.007 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072