Danfoss logo
Gauge valve_SNV-ST_148B4495

Ventil manometra, SNV-ST

148B4495

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: NPT, Veličina ulazne konekcije [in]: 1/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Dužina ulaza [in]4 in
Dužina ulaza [mm]100 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L100 52 bar I/20
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNPT
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Ulaz interni/eksterniEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1/4
Veličina ulazne konekcije [in]1/2
Verzija ventilaProduženi ogranak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.94 Kilogram
Neto težina0.55 Kilogram
Zapremina0.375 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428374965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm