Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Ventil manometra, SNV-ST

148B4225

Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT, Veličina ulazne konekcije [in]: 3/8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Identični proizvod148B4572
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 3/8FPT-3/8FPT 52 bar I/30
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNPT
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeNPT
Ulaz interni/eksterniInterno
Veličina izlazne konekcije[in]3/8
Veličina ulazne konekcije [in]3/8
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.42 Kilogram
Neto težina0.39 Kilogram
Zapremina0.689 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428177207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm