Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Ventil manometra, SNV-ST

148B4218

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: G

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Dužina ulaza [in]2 in
Dužina ulaza [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Interna/eksterna izlazna konekcijaEksterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L50 52 bar I/30
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaEN 10220ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeG
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 A
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi ogranak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.508 Kilogram
Neto težina0.452 Kilogram
Zapremina0.453 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428177276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm