Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Ventil manometra, SNV-ST

148B3878

Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT, Veličina ulazne konekcije [in]: 1/4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Identični proizvod148B0082
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNPT
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeNPT
Ulaz interni/eksterniEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1/4
Veličina ulazne konekcije [in]1/4
Verzija ventilaStandardna verzija

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina428.282 Gram
Neto težina388.434 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162974490