Ventil manometra, SNV-ST
148B3876
Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: G
148B3876
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SNV |
| Dužina ulaza [in] | 4 in |
| Dužina ulaza [mm] | 100 mm |
| Farba u boji | Cr3 / TLP |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Identični proizvod | 148B3874 |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Eksterno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SNV |
| Naziv proizvoda | Ventil manometra |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | EACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Zaustavno igličasti ventil |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Standard priključka | EN 10220ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | G |
| Tip proizvoda | SNV-ST |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1/2 A |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
| Verzija ventila | Produženi ogranak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 630.362 Gram |
| Neto težina | 590.514 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974469 |