Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Ventil manometra, SNV-ST

148B3874

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: G

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Dužina ulaza [in]4 in
Dužina ulaza [mm]100 mm
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Identični proizvod148B3876
Interna/eksterna izlazna konekcijaEksterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaEN 10220ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeG
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 A
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi ogranak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.793 Kilogram
Neto težina0.625 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.315 Liter
EAN/UPC5715162974353