Ventil manometra, SNV-ST
148B3769
Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: G
148B3769
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SNV |
| Dužina ulaza [in] | 4 in |
| Dužina ulaza [mm] | 100 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Farba u boji | Cr3 / TLP |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Identični proizvod | 148B4211 |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Eksterno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 zaustavni igličas |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SNV |
| Naziv proizvoda | Ventil manometra |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | EACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Zaustavno igličasti ventil |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Standard priključka | EN 10220ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | G |
| Tip proizvoda | SNV-ST |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1/2 A |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
| Verzija ventila | Produženi ogranak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.762 Kilogram |
| Neto težina | 0.625 Kilogram |
| Zapremina | 2.315 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428179195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |