Danfoss logo
Ventil manometra, SNV-ST-product-details

Ventil manometra, SNV-ST

148B3109

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SNV
Dužina ulaza [in]5 in
Dužina ulaza [mm]125 mm
Farba u bojiCr3 / TLP
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti1
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SNV
Naziv proizvodaVentil manometra
OdobrenjeEACTÜVUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaZaustavno igličasti ventil
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeFPT
Tip proizvodaSNV-ST
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]1/4
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi ogranak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.732 Kilogram
Neto težina0.524 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.42 Liter
EAN/UPC5715255237723