Membranski ventil, BML 12s
009G0248
Tip ulazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Tip izlazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 12, Veličina izlaza[mm]: 12
009G0248
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 1.730 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za BM/GBC ventil |
| EN13463-3 procena izvora palj. | Da |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Maks. probni pritisak [bar] | 36.4 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 528.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Material Description | BML 12s zaustavni ventil M/12 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za BM/GBC ventil |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Membranski ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BML/BMT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEACUA |
| Oprema | Ručni točak |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -67 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni opseg [bar] [maks.] | 21 bar |
| Radni opseg [bar] [min.] | -1 bar |
| Radni opseg [psig] [maks.] | 304 psig |
| Radni opseg [psig] [min.] | -14 psig |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Smer | Ravni |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Tip izlazne konekcije | KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF |
| Tip proizvoda | BML 12s |
| Tip ulazne konekcije | KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza[mm] | 12.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 12.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.516 Kilogram |
| Neto težina | 0.496 Kilogram |
| Zapremina | 1.615 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |