Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Membranski ventil, BML 6s

009G0208

Tip ulazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Tip izlazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza[mm]: 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za BM/GBC ventil
EN13463-3 procena izvora palj.Da
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti12
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Kv vrednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]36.4 bar
Maks. probni pritisak [psig]528.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionBML 6s zaustavni ventil M/20
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za BM/GBC ventil
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaMembranski ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBML/BMT
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACUA
OpremaRučni točak
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-67 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg [bar] [maks.]21 bar
Radni opseg [bar] [min.]-1 bar
Radni opseg [psig] [maks.]304 psig
Radni opseg [psig] [min.]-14 psig
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SmerRavni
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tip izlazne konekcijeKRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF
Tip proizvodaBML 6s
Tip ulazne konekcijeKRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.286 Kilogram
Neto težina0.285 Kilogram
Zapremina0.704 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422016397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm