Danfoss logo
BM valve, with cap

Membranski ventil, BML 6

009G0119

Tip ulazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za BM/GBC ventil
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Grupa tečnosti12
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Kv vrednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]36.4 bar
Maks. probni pritisak [psig]528.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionBML 6 Shut Off Valve M/20 S+F
Materijal priključkaMesingBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za BM/GBC ventil
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaMembranski ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBML/BMT
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACUA
OpremaRučni točak
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-67 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg [bar] [maks.]21 bar
Radni opseg [bar] [min.]-1 bar
Radni opseg [psig] [maks.]304 psig
Radni opseg [psig] [min.]-14 psig
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SmerRavni
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tip izlazne konekcijePertlovanje
Tip proizvodaBML 6
Tip ulazne konekcijeKRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina ulaza [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.296 Kilogram
Neto težina0.286 Kilogram
Zapremina0.704 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428841061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm