Komplet za popravku, Zaptivači
2453+093
Oznaka tipa: Zaptivači, Korišćeno za proizvod: OFV 20-25, Type 133
2453+093
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Press. regul. valve spare part |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Bez vođice |
| Korišćeno za proizvod | OFV 20-25, Type 133 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Popravka set OFV 20-25 133 EXCL STYR |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Zaptivači |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Komplet za popravku |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.052 Kilogram |
| Neto težina | 0.026 Kilogram |
| Zapremina | 0.041 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |