Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Prirubnica, 80 mm, Sučeoni var

192H3022

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Nerđajući čelik, Korišćeno za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaNerđajući čelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]80 mm
Veličina priključka (in)3 in
Verzija prirubnice13.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.57 Kilogram
Neto težina3.42 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm