Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Prirubnica, 65 mm, Sučeoni var

192H3020

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Nerđajući čelik, Korišćeno za proizvod: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja4 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaNerđajući čelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina priključka (in)2 1/2 in
Verzija prirubnice12.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.112 Kilogram
Neto težina3.063 Kilogram
Zapremina1.843 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm