Prirubnica, 50 mm, Sučeoni var
192H3018
Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Nerđajući čelik, Korišćeno za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
192H3018
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Nerđajući čelik |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 50 mm |
| Veličina priključka (in) | 2 in |
| Verzija prirubnice | 11.0 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.089 Kilogram |
| Neto težina | 2.088 Kilogram |
| Zapremina | 0.941 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |