FIA-kesa 150 50MY Filter kesa, FIA 150
148H3155
FIA-kesa 150 50MY Filter kesa, Korišćeno za proizvod: FIA 150, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
148H3155
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | 7 in 50 my |
| Korišćeno za proizvod | FIA 150 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | FIA-kesa 150 50MY Filter kesa |
| Naziv proizvoda | Filter element |
| Oznaka tipa | Vrećica filtera |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.694 Kilogram |
| Neto težina | 0.512 Kilogram |
| Zapremina | 5.981 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |