Rezervni deo, KDC/GVD 100
148G3624
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: KDC/GVD 100
148G3624
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Press. control valve sparepart |
| Količina po formatu pakovanja | 4 pc |
| Korišćeno za proizvod | KDC/GVD 100 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 100 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oznaka tipa | Spring kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.338 Kilogram |
| Neto težina | 0.276 Kilogram |
| Zapremina | 2.267 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |