CHV 65; SCA 65
148G3481
Korišćeno za proizvod: CHV 65; SCA 65, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6
148G3481
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | 0.3 bar/4.35 psig |
| Korišćeno za proizvod | CHV 65SCA 65 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 65 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oznaka tipa | Opruga – specijalna |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.042 Kilogram |
| Zapremina | 0.473 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |