CHV 50; SCA 50
148G3475
Korišćeno za proizvod: CHV 50; SCA 50, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
148G3475
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | 0,04 bar/0,58 psig |
| Korišćeno za proizvod | CHV 50SCA 50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 50 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oznaka tipa | Opruga – standardna |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.022 Kilogram |
| Neto težina | 0.018 Kilogram |
| Zapremina | 0.135 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |