Komplet za popravku, Zaptivači
148G3197
Oznaka tipa: Zaptivači, Korišćeno za proizvod: REG 50
148G3197
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Konus br. 11 |
| Korišćeno za proizvod | REG 50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART GASKET COMPLETE REG 50 |
| Naziv proizvoda | Zaptivač |
| Oznaka tipa | Zaptivači |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Komplet za popravku |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.668 Kilogram |
| Neto težina | 0.635 Kilogram |
| Zapremina | 0.609 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |