Funkcioni modul, REG-SB 25-40
148B5766
Oznaka tipa: Kompletan, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Isporučeni delovi: 1 zaptivač; Gornji deo; 4 vijka, Korišćeno za proizvod: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32
148B5766
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Isporučeni delovi | 1 zaptivač4 vijkaGornji deo |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | REG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | REG-SA / REG-SB |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Oznaka tipa | Kompletan |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Protočna površina [in2] | 0.823 in² |
| Protočna površina [mm2] | 531.0 mm² |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip proizvoda | REG-SB 25-40 |
| Vrat | Standard |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.53 Kilogram |
| Neto težina | 1.958 Kilogram |
| Zapremina | 7.524 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |