Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funkcioni modul, REG-SB 15-20

148B5765

Oznaka tipa: Kompletan, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Isporučeni delovi: 1 zaptivač; Gornji deo; 4 vijka, Korišćeno za proizvod: REG-SB 15; REG-SB 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Isporučeni delovi1 zaptivač4 vijkaGornji deo
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodREG-SB 15REG-SB 20
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaREG-SA / REG-SB
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaFunkcioni modul
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Oznaka tipaKompletan
Product lineIndustrial Refrigeration
Protočna površina [in2]0.178 in²
Protočna površina [mm2]115.0 mm²
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip proizvodaREG-SB 15-20
VratStandard

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.102 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Zapremina4.037 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428500708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm