zavarivanje priključak DN 6 D SVA/SNV, SVA-ST 6 DIN
148B4184
zavarivanje priključak DN 6 D SVA/SNV, Korišćeno za proizvod: SVA-ST 6 DIN, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50
148B4184
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Gauge valve accessories |
| Isporučeni delovi | Al-gasketNippleUnion nut |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Korišćeno za proizvod | SVA-ST 6 DIN |
| Material Description | zavarivanje priključak DN 6 D SVA/SNV |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cevna spojnica |
| Oznaka tipa | Zavarena cevna spojnica i navrtka za spoj |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Prsten za sečenje |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina konekcije [mm] | 10 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.276 Kilogram |
| Neto težina | 0.265 Kilogram |
| Zapremina | 0.179 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233378 |
| Proposition 65 | No significant risk |