Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Materijal tela: Mesing, Tip redukcije: Klip, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj dizni/klipa096
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRefrig. distributor spareparts
Količina po formatu pakovanja100 pc
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Materijal telaMesing
Naziv proizvodaOrifice
Oznaka tipaKomplet za rezervne delove
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaORF
Tip redukcijeKlip
Veličina dizne096
Veličina dizne [in]0.096 in
Veličina otvora [mm]2.44 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.007 Kilogram
Neto težina0.006 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm