Orifice, ORF
119F5404
Materijal tela: Mesing, Tip redukcije: Klip, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
119F5404
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj dizni/klipa | 082 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Refrig. distributor spareparts |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Materijal tela | Mesing |
| Naziv proizvoda | Orifice |
| Oznaka tipa | Komplet za rezervne delove |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | ORF |
| Tip redukcije | Klip |
| Veličina dizne | 082 |
| Veličina dizne [in] | 0.082 in |
| Veličina otvora [mm] | 2.08 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.007 Kilogram |
| Neto težina | 0.006 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |