Komplet za popravku, RD 5500
119F3003
Materijal tela: Mesing, Broj otvora/kola: 06, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
119F3003
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj dizni/klipa | 199 |
| Broj otvora/kola | 06 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Refrig. distributor spareparts |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Materijal tela | Mesing |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ETS 250-800/KVS 42 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R22R407CR410A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | RD 5500 |
| Tip redukcije | Mlaznica |
| Veličina dizne [in] | 0.199 in |
| Veličina otvora [mm] | 5.05 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.275 Kilogram |
| Neto težina | 0.27 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |