Rezervni deo, IPS 8
084H5077
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: IPS 8
084H5077
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Air purger spare parts |
| Isporučeni delovi | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Only for 084H5006 |
| Korišćeno za proizvod | IPS 8 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Compressor with accesories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.4 Kilogram |
| Neto težina | 14.2 Kilogram |
| Zapremina | 36.894 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |