Prirubnica
084H5053
Standard priključka: EN 10220, Korišćeno za proizvod: IPS 8
084H5053
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | VijciZaptivačMale flangeUser manual |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Žleb |
| Korišćeno za proizvod | IPS 8 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.242 Kilogram |
| Neto težina | 1.224 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |