Mešač tečnosti i gasa, LG 22 - 35
069G4004
Korišćeno za proizvod: CPCE 22
069G4004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za KV ventile |
| Indikator smera protoka | Ugravirana jednosmerna strelica |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Korišćeno za proizvod | CPCE 22 |
| Material Description | LG 22-35 VĆSKE- |
| Naziv proizvoda | Mešač tečnosti i gasa |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Mešač tečnosti i gasa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Rashladna sredstva | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | LG 22 - 35 |
| Ulaz toplog gasa [in] | 7/8 in |
| Ulaz toplog gasa [mm] | 22.23 mm |
| Ulazni tečnosti [in] | 1 3/8 in |
| Ulazni tečnosti[mm] | 34.93 mm |
| Veličina izlaza [in] | 1 3/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 34.93 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.39 Kilogram |
| Zapremina | 0.553 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |