Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Mešač tečnosti i gasa, LG 16 - 28

069G4003

Korišćeno za proizvod: CPCE 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeZa sve freone
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za KV ventile
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Količina po formatu pakovanja9 pc
Korišćeno za proizvodCPCE 15
Material DescriptionLG 16-28 VĆSKE-
Naziv proizvodaMešač tečnosti i gasa
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaMešač tečnosti i gasa
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaLG 16 - 28
Ulaz toplog gasa [in]5/8 in
Ulaz toplog gasa [mm]15.88 mm
Ulazni tečnosti [in]1 1/8 in
Ulazni tečnosti[mm]28.58 mm
Veličina izlaza [in]1 1/8 in
Veličina izlaza[mm]28.58 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.276 Kilogram
Neto težina0.244 Kilogram
Zapremina0.553 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm