Mešač tečnosti i gasa, LG 12 - 22
069G4002
Korišćeno za proizvod: CPCE 12
069G4002
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za KV ventile |
| Indikator smera protoka | Ugravirana jednosmerna strelica |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Količina po formatu pakovanja | 80 pc |
| Korišćeno za proizvod | CPCE 12 |
| Material Description | LG 12-22 VĆSKE- |
| Naziv proizvoda | Mešač tečnosti i gasa |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Mešač tečnosti i gasa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Rashladna sredstva | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | LG 12 - 22 |
| Ulaz toplog gasa [in] | 1/2 in |
| Ulaz toplog gasa [mm] | 12.70 mm |
| Ulazni tečnosti [in] | 7/8 in |
| Ulazni tečnosti[mm] | 22.23 mm |
| Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 22.23 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.158 Kilogram |
| Neto težina | 0.145 Kilogram |
| Zapremina | 0.186 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |