Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Mešač tečnosti i gasa, LG 12 - 16

069G4001

Korišćeno za proizvod: CPCE 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za KV ventile
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Količina po formatu pakovanja80 pc
Korišćeno za proizvodCPCE 12
Material DescriptionLG 12-16 VĆSKE-
Naziv proizvodaMešač tečnosti i gasa
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaMešač tečnosti i gasa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Rashladna sredstvaR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaLG 12 - 16
Ulaz toplog gasa [in]1/2 in
Ulaz toplog gasa [mm]12.70 mm
Ulazni tečnosti [in]5/8 in
Ulazni tečnosti[mm]15.88 mm
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]15.88 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.114 Kilogram
Neto težina0.099 Kilogram
Zapremina0.186 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm