Podesiva traka za kuglu, Maks. prečnik cevi 28 mm
068U3505
Oznaka tipa: Podesiva traka za kuglu, Korišćeno za komentare uz proizvod: Maks. prečnik cevi 28 mm, Korišćeno za komentare uz proizvod: Maks. prečnik cevi 28 mm, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 45
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
Preporučena zamena: 068U3525
068U3505
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | TXV accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Maks. prečnik cevi 28 mm |
| Korišćeno za proizvod | T 2TE 2TR 6TU |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Dodatak 0.4 MM držač ampule I/45 |
| Naziv proizvoda | Adjustable bulb strap |
| Oznaka tipa | Podesiva traka za kuglu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.022 Kilogram |
| Neto težina | 0.022 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428143615 |