Element za ekspanzioni ventil, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Format pakovanja: Višestruko pakovanje
068G3262
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 196.8 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 5000 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Korišćeno za proizvod | TEAT 20TEAT 85 |
| Material Description | Element TEAT 20/85 |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TEA TEAT Accessories |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 95 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Smer | Ravni |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Tip proizvoda | ELM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.61 Kilogram |
| Neto težina | 0.537 Kilogram |
| Zapremina | 2.306 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |