Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element za ekspanzioni ventil, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

Format pakovanja: Višestruko pakovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]196.8 in
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja9 pc
Korišćeno za proizvodTEAT 20TEAT 85
Material DescriptionElement TEAT 20/85
Materijal telaNerđajući čelik
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTEA TEAT Accessories
Opseg temperature [°F] [maks.]266 °F
Opseg temperature [°F] [min.]194 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SmerRavni
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]130 °C
Temperature range [°C] [min]90 °C
Tip proizvodaELM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.648 Kilogram
Neto težina0.616 Kilogram
Zapremina2.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422025412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm