Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element za ekspanzioni ventil, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Format pakovanja: Višestruko pakovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]196.8 in
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja9 pc
Korišćeno za proizvodTEA 20TEA 85
Material DescriptionElement TEA 20/85
Materijal telaNerđajući čelik
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTEA TEAT Accessories
Opseg temperature [°F] [maks.]86 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-4 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SmerRavni
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip proizvodaELM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.556 Kilogram
Neto težina0.458 Kilogram
Zapremina2.189 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm