Rezervni deo, AKV(A) 15, Komplet klipa 15-3
068F5267
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: AKV(A) 15, Oznaka tipa: Komplet klipa 15-3, Komplet za popravku
068F5267
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Electric valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | AKV(A) 15 |
| Material Description | Klip set AKV & AKVA 15-3 MU 40 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet klipa 15-3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
| Zapremina | 0.19 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |